Câble-à-carte
-
Interface RF :
SMA
-
Type de câble RF compatible :
RG 405
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Orientation du connecteur :
Angle droit
-
Matériau de placage du corps :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Laiton
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Configuration du contact :
Non captivé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Vis
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Dimensions
-
Longueur :
16.51 mm [ .65 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
6.35 mm [ .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
26
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
100
Autre
-
Matériau du joint :
Caoutchouc de silicone
-
Finition du placage de l'écrou :
Passivé
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Matériau de l'écrou :
Acier inoxydable
-
Classe :
Professionnel