Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type d'embase :
Embase à broches
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Centre
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou d’éjection
Dimensions
-
Dimension de l'extrémité protégée :
3.76 mm [ .148 in ]
-
Longueur du connecteur :
22.86 mm [ .9 in ]
-
Hauteur du connecteur :
9.19 mm [ .36 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Profil de connecteur :
Faible
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Carré
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
23
-
Type de conditionnement :
Tube
Conditions d’utilisation
-
Température nominale du boîtier :
Élevé
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.6 mm [ .102 in ]
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de rangées :
2
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme