Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Arrêt de carte :
Sans
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Carte compatible :
2FF mini SIM
-
Type de produit :
Type push-pull
Fonctionnalités de configuration
-
Type d'insertion de la carte :
Insertion normale
-
Commutateur de détection de carte :
Sans
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de positions chargées :
6
Fonctionnalités de contact
-
Maintien de la connexion des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
1500
-
Application du circuit :
Signal
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
2 mm [ .079 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1300
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Caractéristiques du corps
-
Type d'éjecteur :
Pousser-tirer
-
Couleur principale :
Noir
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme