Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte à composant
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4677
-
Dimension de la grille (mm):
.81389 x .9398
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de support de circuit intégré :
LGA 4677
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface – Bille de soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
LCP
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
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
Plateau
-
Couleur du plateau :
Noir