Sockets LGA pour la prochaine génération
Un socket LGA (Land Grid Array) permet d'assurer une interconnexion électrique par compression entre les cartes de circuits imprimés (PCB) et le processeur. Les sockets LGA sont l’une des dernières technologies de connecteur pour les boîtiers de microprocesseurs x86 LGA dont la taille peut atteindre 4200 broches. Ces supports offrent une interface électrique par compression au boîtier du microprocesseur et sont soudés en surface sur la carte de circuit imprimé. Nos sockets LGA sont dotés d'un outillage flexible qui permet d'obtenir des prototypes de haute qualité et des délais d'exécution rapides. Nos sockets LGA sont utilisés dans l’informatique haute performance, les serveurs, les stations de travail et les ordinateurs de bureau.
Caractéristiques
Sockets LGA
- Le cadre du support facilite le brasage sur le circuit imprimé.
- Le socket est fourni avec un capot qui permet le prélèvement et la mise en place automatique.
- Les plaques du socket sont disponibles en zinc ou en nickel.
Produits phares
Sockets et pièces LGA 4189
-
Sockets LGA 4189
Le socket et les pièces LGA 4189 sont destinés aux processeurs de prochaine génération, pour des performances accrues et une meilleure adaptation du système. Les sockets LGA 4189 sont conçus pour permettre aux processeurs de la prochaine génération de prendre en charge la norme PCIe Gen 4 et les architectures de systèmes multiprocesseurs à quatre ou huit processeurs.
-
Pièces LGA 4189
Nous fabriquons à la fois des pièces pour le support et le matériel, pour vous fournir une solution complète.

Produits phares
Sockets LGA 3647
-
Sockets LGA 3647
Notre socket LGA 3647 est conçu pour les processeurs Intel de prochaine génération. Ce nouveau support permet aux concepteurs de tirer parti des processeurs plus performants et mieux adaptés aux applications système. Le socket LGA 3647 est le premier à présenter un design en deux parties qui réduit le gauchissement et offre une meilleure coplanarité pour une meilleure fiabilité. TE est votre fournisseur fiable et exclusif pour ce nouveau socket de processeur.
-
Pièces pour socket LGA 3647 P0
Nous sommes le fournisseur pour les pièces de socket LGA 3647. Nous proposons notamment des plaques arrière, des plaques de fixation et des clips/porteurs pour le support P0. Avec une gamme étroite pour maille et une gamme étroite sans maille, ce nouveau système de fixation permet un meilleur alignement et permet de maintenir les doigts à l'écart du champ de contact du support.
Détails du produit
Sockets LGA 3647
- Pas : 0,9906mm Hex
- Hauteur du SP : 2,7 mm
- Cont. NF : 25gf @ déf. nominal
- Nombre de broches : 3647
- Matrice de broches : 49 x 74
- Boîtier multi-pièces : 2 pièces

Socket et pièces LGA 3647