Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
28
-
Nombre de positions d'alimentation :
4
-
Nombre de positions :
32
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Caractéristiques du corps
-
Type de tiroir :
Puissance miniature
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage/IDC
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Oreilles de montage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Type de fonction du montage panneau :
Oreilles de montage
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
76 mm [ 2.99 in ]
-
Hauteur du connecteur :
19 mm [ .748 in ]
-
Largeur du connecteur :
29.95 mm [ 1.18 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
8.05 mm [ .317 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
40
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau