Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse :
Cosse à plage ronde fermée
-
Étanche :
Non
-
Diamètre de la vis de raccordement :
10
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Restriction d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'isolant du fût :
Vert
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Longueur :
23.01 mm [ .91 in ]
-
Épaisseur de la languette :
.79 mm [ .031 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.97 – 2.79 mm [ .038 – .11 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
754
-
Diamètre de bornage :
5 mm [ .197 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Montage sur ruban
-
Quantité par emballage :
5000