Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Boîtier entièrement métallique
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
68
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau du blindage :
Acier
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de placage du blindage :
Nickel sur cuivre
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Forme de contact :
Ressort
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Options de contact :
Installé
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5, 1
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
12
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur des broches rectangulaires :
.4 mm [ .015 in ]
-
Longueur des pattes et des broches :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.32 mm [ .012 in ]
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou de caution
-
Diamètre du trou de montage (mm):
2.8
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .062 – .093 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
2.01 mm [ .079 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.9 mm [ .075 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
-
Quantité par emballage :
7