Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Embases à broches d’éjection universelles
-
Type de verrouillage du connecteur :
Court
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon renforcé de fibre de verre/Polyester
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Double barre polarisante, Centre
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou d’éjection
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
39.62 mm [ 1.56 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13.94 mm [ .548 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Dimension de l'extrémité protégée :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Forme de contact :
Carré
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
24
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.79 mm [ .11 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Conditions d’utilisation
-
Température nominale du boîtier :
Standard
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de rangées :
2
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme