Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
PT8600 - Codeur à câble
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course :
625 mm [ 24,6 in ]
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 0,04
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Distance de conversion du mouvement par tour (mm):
125
Autre
-
Répétabilité (% of FS):
.02
-
Entraînement du codeur :
Oui
-
Câble de mesure :
Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre