Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Codeur incrémental - PT9150
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable, Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course :
5000 mm [ 196,8 in ]
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 0,04
-
Plage de température de fonctionnement :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résolution (ppmm):
2540
-
Type de signal de sortie :
Codeur incrémental
Autre
-
Répétabilité (% of FS):
.02
-
Entraînement du codeur :
Non
-
Câble de mesure :
Acier inoxydable nu