Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Codeur incrémental - DPT250
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course :
635 mm [ 25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 0,01
-
Plage de température de fonctionnement :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résolution (ppmm):
1270
-
Type de signal de sortie :
Codeur incrémental
Autre
-
Entraînement du codeur :
Non
-
Câble de mesure :
Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre