Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
PT9510 - Industrie lourde
Dimensions
-
Distance de la course :
7620 mm [ 300 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0 – 10 VCC
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 0,12
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Autre
-
Répétabilité (% of FS):
.05
-
Entraînement du codeur :
Non
-
Câble de mesure :
Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable, Aluminium
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP68
-
Approuvé pour les zones dangereuses :
Non