Caractéristiques du type de produit
-
Type de force d'insertion :
ZIF
-
Actionneur ZIF (Force d'insertion nulle) :
Tournevis/Cam
-
Style de broche :
Matrice de broches (PGA)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
989
-
Dimension de la grille :
1 x 1 mm [ .039 x .039 in ]
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Matériau de l'actionneur :
Acier inoxydable
-
Matériau du fourreau :
Alliage de cuivre
-
Type de cadre :
Ouvert
-
Matériau de placage du manchon :
Étain-plomb sur nickel
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
15
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de support de circuit intégré :
rPGA
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
-
Couleur du boîtier :
Noir
Dimensions
-
Hauteur totale :
4 mm [ .157 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Couvercle Pick and place
Marquage d’identification
-
Identifiant du support :
rPGA989
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
18