Fiche
-
Type de produit :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé, Micro coaxial
-
Nombre de positions :
40
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Alliage de cuivre
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.5 mm [ .02 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
Dimensions
-
Hauteur accouplé :
1.1 mm [ .043 in ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
VESA
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0