Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1156
-
Dimension de la grille :
.914 x .914 mm [ .036 x .036 in ]
Caractéristiques du corps
-
Type de cadre :
Rectangulaire
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de support de circuit intégré :
LGA 1156
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface – Bille de soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Couleur du plateau :
Noir