Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Paires par colonne :
8
-
Superposable :
Oui
-
Nombre de positions de signaux :
192
-
Nombre de paires :
96
-
Nombre de positions :
192
-
Nombre de rangées :
8
-
Nombre de colonnes :
12
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
17.3 mm [ .681 in ]
-
Hauteur du connecteur :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
.4 mm [ .016 in ]
-
Largeur du connecteur :
12.51 mm [ .493 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
1.2
-
Espacement de ligne à ligne :
1.25 mm [ .05 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Action/tige conforme
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Matériel de guidage :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du type de produit
-
Type de module de fond de panier :
Centre
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Type de protecteur :
Non renforcé
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Emplacement de la paroi d'extrémité :
Aucun
-
Nombre de faces protégées :
0
-
Axe central (pas) :
1.45 mm [ .057 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Longueur de la surface de connexion :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.5 – 2.5 µm [ 20 – 100 µin ]
-
Forme de contact :
Double faisceau
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
200
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
-
Matériau du blindage :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
1.6 mm [ .493 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
30
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme