Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1944
-
Dimension de la grille :
1.016 x 1.016 mm [ .04 x .04 in ]
Caractéristiques du corps
-
Type de cadre :
Rectangulaire
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de support de circuit intégré :
LGA 1944
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface – Bille de soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Couleur du plateau :
Noir