Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de support de circuit intégré :
LGA 1155
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Couleur du plateau :
Noir
Caractéristiques du corps
-
Type de cadre :
Carré, petit
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1155
-
Dimension de la grille :
.914 x .914 mm [ .036 x .036 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface – Bille de soudure
Autre
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme