Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Configuration du port :
Port unique
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Densité des contacts du connecteur :
Élevé
-
Nombre de positions chargées :
8
-
Emplacement du doigt EMI :
Partie supérieure
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Produits de prises et fiches modulaires :
RJ Point Five
-
Type de connecteur modulaire :
Fiche
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Type de voyant :
Conduits de lumière
-
Blindé :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Côté
-
Axe central (pas) :
1.25 mm [ .049 in ]
Dimensions
-
Diamètres du câble :
5.8 mm [ .23 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Caractéristiques du corps
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Aucun
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1, .5, .02
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Normes de l’industrie
-
Catégorie de performance :
Cat 5e
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme