Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de module de fond de panier :
Centre
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Disposition des signaux :
Différentiel
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Type de protecteur :
Entièrement renforcé
Fonctionnalités de configuration
-
Paires par colonne :
8
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Nombre de positions d'alimentation :
96
-
Nombre de positions de signaux :
96
-
Nombre de positions de mise à la terre :
54
-
Nombre de paires :
54
-
Nombre de positions :
96
-
Nombre de rangées :
8
-
Nombre de colonnes :
6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
100
-
Tension de fonctionnement (VAC):
80
Caractéristiques du signal
-
Nombre de paires différentielles par colonne :
8
-
Impédance différentielle (Ω):
100
-
Taux de débit de données (Gb/s):
56
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau du blindage :
Alliage de cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Forme de contact :
Double faisceau
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.4
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Action/tige conforme
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Matériel de guidage :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP
-
Nombre de faces protégées :
4
-
Axe central (pas) :
3.9 mm [ .154 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.5 mm [ .098 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
200
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube