Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Type de protecteur :
Partiellement renforcé
Fonctionnalités de configuration
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Nombre de paires :
24
-
Nombre de positions :
48
-
Nombre de rangées :
4
-
Nombre de colonnes :
6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du signal
-
Nombre de paires différentielles par colonne :
4
-
Impédance différentielle (Ω):
92
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.9 mm [ .154 in ]
-
Nombre de faces protégées :
2
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.5 mm [ .098 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal