Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type de contact à ressort :
Attache en C
-
Extensible :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Protection latérale :
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Distance de contact (basse) :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Distance de contact (haute) :
2.1 mm [ .083 in ]
-
Matériau de placage du point de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Dimensions
-
Hauteur non comprimée :
2.3 mm [ .091 in ]
-
Longueur :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Largeur :
1.5 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Quantité par emballage :
6000