Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Arrêt de carte :
Avec
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Carte compatible :
3FF SIM
-
Type de produit :
Type push-pull
Fonctionnalités de configuration
-
Type d'insertion de la carte :
Insertion normale
-
Commutateur de détection de carte :
Avec
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions chargées :
8
Caractéristiques du corps
-
Type d'éjecteur :
Pousser-tirer
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Maintien de la connexion des contacts :
Sans
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
1.18 mm [ .046 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
5000
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2000
-
Type de conditionnement :
Bobine, Ruban et bobine