Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
8
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.7 mm [ .106 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
1.63 mm [ .064 in ]
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
.8 – 2.5 µm [ 31.49 – 98.4 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Pré-étain
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Brillant
-
Orientation des contacts :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
18
-
Dimension du fil (mm²):
.8
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2 – 3.3 mm [ .079 – .13 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine