Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Interface RF :
TNC
-
Type de câble RF compatible :
RG 58A, RG 58C
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Type de connecteur :
Fiche
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Orientation du connecteur :
Angle droit
-
Matériau de placage du corps :
Argent
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
-
Type de sertissage :
Double
-
Matériau du contact central :
Nickel, Cuivre
-
Matériau de placage du contact central :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Enfichable
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
16.26 mm [ .64 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
11
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Classe :
Militaire