Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Bloc de jonction à ressort
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de circuits :
2
-
Nombre de positions :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain mat
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Rail DIN
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4.15 mm [ .163 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – 1.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0