Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Coffret
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
VSWR (max) :
<2:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
2400 – 5000
-
Gain (max) (dB):
5
Caractéristiques du corps
-
Poids :
225 g [ 7.94 oz ]
Dimensions
-
Hauteur :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Longueur du câble :
2 m [ 6.56 ft ]
-
Diamètre de l'isolant du câble (max) :
5 mm [ .2 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
LTE, UMTS, Dual États-Unis, Triband UE et WCDMA
-
Type d'environnement pour l'antenne :
Extérieur
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte