Aiguilles spécialisées
TE Connectivity offre des services clés en main de conception, de développement et de fabrication d’aiguilles médicales spécialisées complexes. De la poignée à la pointe, nous nous spécialisons dans les conceptions d’aiguilles sophistiquées pour les biopsies, les implantations et les croisements transeptaux.
TE Connectivity est un fournisseur unique d’aiguilles médicales spécialisées, de la poignée à la pointe. Nos produits et nos capacités de traitement pour les tubes métalliques, polymères et composites, associés à nos technologies innovantes et à notre expertise inégalée dans la science des métaux et des polymères, font de nous un partenaire d’approvisionnement de premier plan. Nos procédés de fabrication sophistiqués nous permettent de proposer une fabrication transparente pour vos aiguilles médicales.
        Caractéristiques
Aiguilles médicales
- Gamme de tailles : jauge de 7 à 26
 - Épaisseur de paroi : RW, TW, XTW
 - Longueurs : jusqu’à 2 250 mm
 - Spécialisé dans les longueurs, tailles et épaisseur de paroi personnalisées
 - Matériaux : acier inoxydable de qualité médicale ; alliages avancés et métaux exotiques ; matériaux compatibles IRM ; polymères ; tresse renforcée ; composites ; tubes et fils à aiguilles
 - Spécifications sur mesure disponibles
 
Capacités de processus
Aiguilles médicales
- Meulage
 - Traitement au laser - Découpe, soudage, marquage
 - Découpe sans bavures
 - Soudage laser et micro-soudage
 - Micro-usinage
 - Moulage par injection et insertion
 - Revêtement
 - Estampage
 - Brasage
 - Formage/pliage
 - Électropolissage
 - Marquage électrochimique
 - Sablage de billes/sable
 - Nettoyage
 - Tests
 - Prototypage 3-D rapide et SLA
 - Marquage laser - Métaux et polymères
 - Surgaines en polymère
 - Doublures lumen internes
 
| Métaux | Nettoyage et assemblage | Moulage et extrusion | 
|---|---|---|
    
  |  
   
    
  |  
   
    
  |  
  
Technologies des aiguilles médicales
Les processus de fabrication sophistiqués de TE Connectivity offrent une solution de fabrication transparente pour les aiguilles spécialisées, de la poignée à la pointe.
Pointes d’aiguille
Les pointes d’aiguille de haute précision sont fabriquées selon vos spécifications, des pointes d’aiguille hypodermiques standard aux conceptions complexes à multiples facettes. Toutes les pointes sont meulées avec précision pour une netteté uniforme afin de maximiser l’efficacité à l’utilisation. Un processus de fabrication unique permet d’obtenir des géométries de pointe sophistiquées pour les applications cliniques les plus avancées.
Canule
Les canules fabriquées avec précision sont disponibles dans une gamme de styles standard et personnalisés.
Trocarts et stylets
Les trocarts et les stylets à base de tubes et de fils sont disponibles dans des conceptions standard ou personnalisées.
Marquage de la tige d’aiguille
Les tiges d’aiguille peuvent être marquées suivant différentes approches ; la tampographie, le marquage laser et la gravure chimique. Les types de marques comprennent les marqueurs de profondeur, du texte et les symboles numériques.
Façonnage de l’aiguille
Les tiges d’aiguille médicales peuvent être pliées ou courbées dans une variété de configurations.
Amélioration échogénique
L’amélioration échogénique est proposée pour les aiguilles spécialisées utilisées sous guidage par ultrasons. Le profilage des aiguilles échogènes est effectué par laser et par des procédés mécaniques.
Poignées, hubs et systèmes de déploiement
TE Connectivity fournit une gamme de technologies de fabrication destinée à la production de la poignée, du hub, du luer ou du connecteur requis pour votre aiguille spécialisée. Des solutions standard ou personnalisées peuvent être fournies.
Ces technologies intègrent :
- Composants moulés par injection
 - Moulage par insertion
 - Assemblage
 - Composants métalliques micro-usinés
 
Capacités techniques
- Gamme de tailles : jauge de 7 à 26
 - Épaisseur de paroi : RW, TW, XTW
 - Longueurs : jusqu’à 2 250 mm
 - Spécialisé dans les longueurs, tailles et épaisseur de paroi personnalisées
 
Matériaux
- Acier inoxydable de qualité médicale
 - Alliages avancés et métaux exotiques
 - Matériaux compatibles IRM
 - Polymères
 - Tresse renforcée
 - Composites
 - Tubes et fils à aiguilles
 - Spécifications sur mesure disponibles
 
Capacités de processus
- Meulage
 - Traitement au laser (découpe, soudage, marquage)
 - Découpe sans bavures
 - Soudage laser et micro-soudage
 - Micro-usinage
 - Moulage par injection et insertion
 - Revêtement
 - Estampage
 - Brasage
 - Formage/pliage
 - Électropolissage
 - Marquage électrochimique
 
Javelin™
Javelin™
Javelin est un alliage avancé pour les aiguilles médicales spécialisées qui permet d’obtenir des résultats cliniques supérieurs.
Javelin présente :
- Jusqu’à 95 % d’amélioration de la résilience de mise en forme
 - Résistance de la colonne jusqu’à 30 % supérieure
 - Matériau jusqu’à 35 % plus dur
 
Javelin permet :
- Contrôle supérieur du médecin
 - Navigation précise vers le site de l’échantillon
 - Pénétration plus facile pour la biopsie
 - Maintient de l’efficacité de l’aiguille pendant le déploiement répété
 
Pénétration supérieure
Javelin™ a une plus grande capacité de pénétration et présente une dureté supérieure à celle de l’acier inoxydable. Lors des tests, Javelin™ a démontré une dureté jusqu’à 24 % accrue par rapport à l’acier inoxydable 304.
Test de pénétration
Les aiguilles électropolies 19G, Javelin™ et 304SS, avec la même conception de pointe, ont été testées pour leur capacité de pénétration. Chaque aiguille a été chargée dans un testeur mécanique et insérée dans une membrane de 3 mm sous des paramètres de test égaux, simulant ainsi une utilisation in vivo.