Faire progresser l'innovation dans le domaine des dispositifs médicaux grâce aux coils de précision de TE
Les coils médicaux de TE sont des composants spécialisés conçus pour les applications médicales telles que les coils pour fils de guidage, les coils neurovasculaires, le renforcement des tiges de cathéters et les dispositifs destinés à la santé des femmes. Nous proposons une large gamme de coils prêts à l'emploi pour un déploiement rapide, avec des dimensions personnalisables et des matériaux de qualité supérieure.
Forts de 25 ans d'expérience spécialisée dans les coils médicaux, nous comprenons les défis auxquels nos clients sont confrontés dans la fabrication de dispositifs médicaux : délais de livraison prolongés, contraintes économiques et coûts d'ingénierie importants. Nos solutions avancées en matière de coils sont conçues pour répondre à ces problèmes et améliorer vos processus de production. Notre plateforme de prototypage rapide de coils est conçue pour accélérer votre cycle de développement de produits. En réduisant le temps et les coûts de développement, nous vous aidons à obtenir un avantage concurrentiel dans la mise sur le marché de dispositifs médicaux innovants. Collaborez avec TE Connectivity pour améliorer la fabrication de vos dispositifs médicaux et donner vie à vos idées innovantes.
À propos de nos coils pour le domaine médical
- Collaboration d'experts : notre équipe d'ingénieurs, forte de plus de 25 ans d'expérience, s'engage à vous accompagner dans le développement de vos produits.
- Réseau mondial de fabrication : grâce à nos sites stratégiques aux États-Unis, en Irlande et au Costa Rica, nous offrons une production et une livraison efficaces pour répondre à vos besoins.
- Production évolutive : des prototypes initiaux à la fabrication en grande série, nos solutions s'adaptent à vos exigences en mettant l'accent sur la qualité et la personnalisation.
- Fabrication de haute précision : notre technologie de fabrication avancée est conçue pour garantir des produits uniformes et de haute qualité, quel que soit le volume de production.
- Développement rapide : large gamme de coils prêts à l'emploi pour un déploiement rapide afin de répondre à vos besoins en matière de prototypage.
Matériaux et spécifications
Matériaux et dimensions
Dimensions personnalisables :
- Diamètre extérieur 0,1397 mm à 1,27 mm
- Diamètre intérieur 0,0762 mm à 1,2192 mm
Matériaux haut de gamme :
- Acier inoxydable
- Alliages de platine
- Tungstène
- MP35N
- Nitinol
Nos capacités
Nos capacités
- Conceptions de coils coniques et à pas multiples
- Options de fils ronds et plats
- Découpage de coils haute précision
- Longueur de coils jusqu'à 304,8 cm
Avantages
Construction avec enroulement de précision :
Pour une régularité et des performances constantes, ce qui est essentiel pour vos dispositifs médicaux.
Flexibilité et durabilité :
Utilise des alliages biocompatibles pour améliorer la flexibilité et minimiser le risque de défaillance du dispositif.
Meilleure visualisation :
Des repères radio-opaques optionnels facilitent le positionnement précis de l'embout pendant les procédures thérapeutiques.
Spécialement conçus pour les applications médicales
Nos coils sont spécialement conçus pour :
- Les dispositifs d'intervention neurovasculaire
- Les dispositifs d'intervention cardiovasculaire
- Les dispositifs d'intervention endovasculaire
- Les dispositifs d'intervention de cardiologie structurelle
- Les dispositifs d'intervention électrophysiologique
- Les dispositifs d'intervention périphérique
Ressources techniques
Foire aux questions
FAQ
Q : Est-il possible de personnaliser le diamètre du fil, le pas, le nombre de spires ou la longueur ?
R : Oui, notre processus qui permet de réaliser les coils est facilement configurable. Nous pouvons produire des fils dont le diamètre varie de 0,0127 mm à 0,2 mm, avec un contrôle précis du nombre de tours, du pas et de la longueur du coil. Nous collaborons étroitement avec vous afin de respecter les spécifications dimensionnelles et mécaniques.
Q : Vos processus sont-ils certifiés ISO 13485 ou audités par la FDA ?
R : Oui, TE Connectivity opère conformément à la norme ISO 13485:2016 et ses systèmes qualité sont audités par la FDA pour la fabrication de dispositifs médicaux.
Q : Proposez-vous un service de prototypage rapide ?
R : Oui. Nous disposons d'équipes d'ingénieurs spécialisées dans le prototypage rapide pour accompagner le développement initial et la faisabilité, avec des délais courts et des échanges réguliers sur la conception.
e
e
e
e
e
e