Extrusions implantables et multi-lumen
Nos experts dans le domaine des extrusions pour le secteur médical vous aideront à affiner votre conception et à mettre en œuvre une solution de fabrication répondant à vos besoins : faible ou grande quantité, simples ou complexes, pour des configurations multi-matériaux, multi-duromètres et multi-lumen complexes.
TE dispose d’équipes d’extrusion dédiées dans les installations de Californie et du Minnesota, spécialisées dans les extrusions complexes multi-lumen et implantables. Nos installations sont toutes certifiées pour le secteur médical et ISO 13485, et nous utilisons les dernières technologies sur nos six lignes d’extrusion internes pour fournir des extrusions médicales de hautes tolérances et de haute qualité de manière rapide et efficace. Notre équipe technique est spécialisée dans la sélection des matériaux et l’optimisation de la conception pour faciliter la poussabilité, la flexibilité et résistance au pliage.
Capacités
Matériaux de qualité médicale standard : polyéther bloc amides (PEBA), polyamide, polyuréthane, polyester et matériaux élastomères thermoplastiques
- Diamètres allant de 0,010” à 0,400”
 - Épaisseur de paroi allant de 0,0015" à 0,075"
 - Longueurs discrètes ou bobines disponibles
 - Conception et fabrication de matrices en interne
 - Systèmes de mesure avancés de recuit interne
 - Inspection visuelle critique pour les extrusions implantables
 
| Spécifications | Matériaux | Dimensions | 
|---|---|---|
    
 - À lumen unique - Multi-lumen - Tubes anti-chocs 
  |  
   
    
  |  
   
    
 - Mono-filaments - Sur-extrusions - Revêtement de fil - Mélange radio-opaque - Revêtement de tresse  |