Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
ANSI, UL
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capot court-circuité
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Dimensions
-
Diamètre du produit :
84.7 mm [ 3.33 in ]
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
600
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme