Capuchons de coupure et de mise en court-circuit conformes aux normes ANSI/NEMA

Les capuchons de coupure et de mise en court-circuit sont des dispositifs qui ferment ou ouvrent le circuit électrique primaire qui traverse une prise femelle à verrouillage par rotation conforme à la norme ANSI C136.10 dans un dispositif d'éclairage extérieur. Les capuchons de court- circuit permettent de fermer le circuit lorsqu'il n'y a pas de contrôleur d'éclairage, ce qui permet de maintenir les luminaires continuellement allumés pour des raisons de sécurité. Un capuchon de coupure permet de déconnecter l'alimentation lorsque l'éclairage n'est plus nécessaire. Notre série LUMAWISE ALR conforme à la norme ANSI et notre gamme Endurance N offrent une méthode sûre, pratique et économique pour fermer ou ouvrir le circuit primaire.

Produits recommandés

Capuchons de court-circuit LUMAWISE Endurance N+

Les capuchons de coupure et de mise en court-circuit LUMAWISE Endurance N+, conformes à la norme ANSI C136.10 et dotés d'un joint d'étanchéité intégré, offrent une protection étanche (IP66) pour les prises femelles de gradateur des luminaires d'éclairage routier, de rue et de zone avant l'installation d'un contrôleur réseau d'éclairage ou lorsque ce dernier n'est pas nécessaire. Les capuchons de court-circuit sont également utilisés pour identifier les luminaires qui doivent faire l'objet d'une maintenance et pour maintenir les luminaires allumés en permanence pour des raisons de sécurité Les capuchons de coupure de circuit sont utilisés pour déconnecter temporairement le service d'un luminaire individuel tout en laissant les autres luminaires sous tension sur le même réseau. 

 

Capuchons de court-circuit LUMAWISE Endurance N

Les capuchons de court-circuit LUMAWISE Endurance N offrent une méthode sûre, pratique et économique pour fermer ou ouvrir le circuit primaire d'une prise femelle conforme à la norme NEMA sur un éclairage extérieur. Les capuchons LUMAWISE Endurance N sont conformes à la norme ANSI et homologués UL. Ils possèdent un indice de protection IP66 pour les environnements extérieurs difficiles. Les capuchons LUMAWISE Endurance N sont utilisés pour couper la ligne (capuchon de coupure) ou pour fournir une alimentation continue du poteau au luminaire (capuchon de court-circuit). Un capuchon de court-circuit avec une varistance à oxyde métallique (MOV) intégrée offre aux luminaires à LED qui doivent être allumés en permanence une protection contre les surtensions. 

 

 

Capuchons de coupure et de mise en court-circuit LUMAWISE ALR

Les capuchons de coupure et de mise en court-circuit de la série LUMAWISE ALR procurent une protection étanche (IP54) aux dispositifs d'éclairage des routes, des rues et des zones. Les capuchons de court-circuit sont couramment utilisés pour protéger les prises femelles NEMA à verrouillage par rotation sur les luminaires extérieurs avant l'installation d'un contrôleur d'éclairage individuel ou en réseau. Ces capuchons peuvent également servir à identifier les luminaires qui doivent faire l'objet d'une maintenance, à maintenir les luminaires allumés en permanence pour des raisons de sécurité ou à déconnecter l'alimentation de service. Le capuchon de court-circuit ALR-MC-10 avec varistance à oxyde métallique (MOV) intégrée de 545 joules assure la protection des luminaires à LED contre les surtensions transitoires. 

Caractéristiques et avantages

 

  Capuchons de court-circuit LUMAWISE Endurance N+ Capuchons de court-circuit LUMAWISE Endurance N Capuchons de coupure et de mise en court-circuit LUMAWISE ALR
Conformité ANSI C136.10 ANSI C136.10
ANSI C136.10
Indice de protection IP66, IK08 IP66, IK08 IP54
Intensité nominale 15 A max 15 A max 15 A max
Tension nominale 0 – 480 VCA 0 – 480 VCA 0 – 480 VCA
Température de fonctionnement -40° à 120 °C -40° à 120 °C -40° à +65 °C à 96 % d'humidité relative 
Matériaux Matériau stabilisé aux UV Matériau stabilisé aux UV Polycarbonate stabilisé aux UV à haute résistance aux chocs (série SC-10A)
Spécifications UL773 UL773 Homologué cUL : E66375
Options Alternative aux unités de contrôle de détection de la lumière Alternative aux unités de contrôle de détection de la lumière Surtension en option
  1. Capuchons de court-circuit et d’ouverture LUMAWISE Endurance N

Selon Scott Hamilton, chef de produit mondial chez TE Connectivity, les capuchons de court-circuit et d’ouverture LUMAWISE conviennent à un environnement extérieur 365 jours par an. L’offre de capuchons de court-circuit et d’ouverture LUMAWISE pour l’éclairage LED comprend deux sélections de capuchons de court-circuit et d’ouverture conformes à la norme ANSI C136.10. Les capuchons ferment ou ouvrent le circuit électrique primaire dans un luminaire extérieur qui traverse une prise femelle à torsion électrique NEMA.

Page du formulaire de contact
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.