Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fini :
Feuille conductrice
-
Matériau de liaison :
Silicone
-
Type de matériau du fil du joint :
Monel
-
Force de fermeture (N/cm²):
27
Caractéristiques électriques
-
Résistance au pétrole :
Non
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint EMI à fil orienté
-
Forme du joint :
Feuille
Dimensions
-
Épaisseur du produit :
.8 mm [ .031 in ]
-
Longueur du produit :
1 m [ 3.28 ft ]
-
Largeur du produit :
225 mm [ 8.858 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-60 – 200 °C [ -76 – 392 °F ]