Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint pour contre-écrou EMI
Caractéristiques du type de produit
-
Matériau :
Aluminium plaqué argent (Ag/Al)
Dimensions
-
Épaisseur du produit :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Diamètre intérieur :
25.1 mm [ .988 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]
Caractéristiques électriques
-
Résistant aux hydrocarbures :
Oui
-
Résistivité volumique (max) (Ω.cm):
.012
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
12, 11