Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matériau :
Aluminium plaqué argent (Ag/Al)
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Résistant aux hydrocarbures :
Oui
-
Résistivité volumique (max) (Ω.cm):
.012
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint de connecteur EMI
Dimensions
-
Épaisseur du produit :
.8 mm [ .031 in ]
-
Largeur :
74.4 mm [ 2.929 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]