Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matériau :
Aluminium plaqué argent (Ag/Al)
Caractéristiques électriques
-
Résistant aux hydrocarbures :
Non
-
Résistivité volumique (max) (Ω.cm):
.008
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint pour contre-écrou EMI
Dimensions
-
Épaisseur du produit :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Diamètre intérieur :
37.5 mm [ 1.476 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
19, 20
Autre
-
Nombre de réutilisations :
Réutilisable plus de 3 fois