Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint torique
-
Interface RF :
Type N
-
Type de connecteur :
Jack
-
Type de câble RF compatible :
RG 58
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Nickel sur cuivre
-
Matériau du corps :
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or sur cuivre
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Vis
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Méthode de blocage :
Mécanique
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
21 mm [ .827 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
11
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE