Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Capteur de lumière :
Photocellule CdS
-
Technologie :
Thermique
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Caractéristiques du corps
-
Type de lampe compatible :
LED
-
Longueur du conducteur :
152.4 mm [ 6 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium moulé
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande, Amériques
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
185 – 305
-
Capacité de charge (ballast) (VA):
2900
-
Puissance nominale (tungstène) (W):
3000
-
Mode de défaillance :
Marche
Autre
-
Classe :
Industriel, Commercial
-
Coefficient OFF/ON :
4:1
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Options de montage :
Montage sur conduit
Fonctionnement/Application
-
Niveau d'éclairage à l'état ON (fc):
1.5
-
Délai de mise sous tension (seconds):
30 – 45
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
10
-
Longueur :
73.91 mm [ 2.91 in ]
-
Largeur :
48.51 mm [ 1.91 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]