Contrôler les éclairages LED avec des cellules photoélectriques analogiques et numériques
Les cellules photoélectriques de la série ALR de TE Connectivity (TE) pour les éclairages publics sont des contrôleurs d'éclairage conformes à la norme ANSI C136.10 ou Zhaga Book 18. Elles offrent un moyen économique et fiable de contrôler les systèmes d'éclairage du crépuscule à l'aube, que ce soit par une simple commande marche/arrêt ou par un système de variation d'intensité numérique. Ces produits sont conçus pour améliorer les performances des systèmes d'éclairages et pour réaliser des économies d'énergie.
Produits recommandés
Cellules photoélectriques Zhaga pour l'éclairage public
Cellule photoélectrique numérique ALR 11000 ZHAGA
La cellule photoélectrique ALR 11000 est une simple cellule marche/arrêt qui peut également atténuer la source lumineuse pendant les périodes d'obscurité prédéfinies, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et les dépenses des services publics. La cellule photoélectrique ALR 11000 s'intègre à l'écosystème Zhaga-D4i qui est le nouveau standard pour les villes intelligentes. Elle peut fonctionner en tant que dispositif de contrôle autonome ou conjointement avec un détecteur de mouvement Zhaga-D4i. Le module surveille les niveaux de lumière ambiante pour activer, désactiver et réduire la puissance du pilote à l'aide du protocole D4i.
Cellules photoélectriques ANSI pour l'éclairage public
LUMAWISE série ALR 7000
Le contrôleur d'éclairage LUMAWISE série ALR 7000 offre un contrôle multivolts de haute performance pour les applications exigeantes d'éclairage routier et urbain. La conception du contrôleur d'éclairage LUMAWISE série 7000 de TE est conçue pour assurer 20 000 cycles de fonctionnement marche/arrêt selon la norme ANSI C136.10, offrant une durée de vie prévue comprise entre 8 et 10 ans.
LUMAWISE série ALR 8000
Le contrôleur d'éclairage LUMAWISE série ALR 8000 fournit un contrôle multi-tension durable et ultra-performant, avec une durée de vie de vingt ans dans des applications d'éclairage LED exigeantes pour les routes, les rues et les zones. La conception du contrôleur de la série LUMAWISE 8000 a permis d'éliminer les condensateurs électrolytiques, ce qui se traduit par un contrôle dont la durée de vie est véritablement longue. La conception de la série 8000 utilisant un relais 120 VCA évalué à 30 ampères permet de s'assurer que notre contrôleur dépassera les 20 000 cycles de fonctionnement marche/arrêt selon la norme ANSI C136.10.
LUMAWISE série ALR AA
La cellule photoélectrique LUMAWISE ALR AA 2000EL est une version électronique de la cellule à bouton de la série AA de TE. La cellule à bouton, de conception câblée, est une solution de photocontrôle pour de multiples formes et tailles de luminaires. La forme compacte est conçue pour être câblée à l'intérieur des luminaires. La lentille en polycarbonate permet d'obtenir un aspect discret et une construction robuste.