Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Code de détrompage et connecteur :
2
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.8 mm
Fixation mécanique
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
6.2 mm [ .244 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA
Dimensions
-
Longueur :
20.2 mm [ .795 in ]
-
Hauteur du connecteur :
31.3 mm [ 1.232 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
3.4 mm [ .134 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non