Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
14
-
Nombre de rangées :
2
-
Position de la cavité vide :
8, 15, 11, 2
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.2, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.11, .047
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.8 mm, 1.2mm
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
-
Angle de sortie du câble :
90°
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
50
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
-
Réparable :
Oui
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
24 mm [ .944 in ]
-
Longueur :
60.3 mm [ 2.37 in ]
-
Largeur :
37.1 mm [ 1.46 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
5.5, 6.3
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.216, .248
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
DIN IEC 512
-
Indice IP :
IPX9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
320