Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
7 mm [ .276 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA GF
Fonctionnalités de contact
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
2.5 mm
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
24, 42, 12, 48
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
-
Réparable :
Non
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
32.8 mm [ 1.29 in ]
-
Longueur :
32.8 mm [ 1.29 in ]
-
Largeur :
31 mm [ 1.22 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
7 mm [ .275 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Indice IP :
IP69K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
500