Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Interface RF :
Type F
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
Jack
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Zinc
-
Matériau de placage du corps :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
-
Matériau du contact central :
Nickel
-
Matériau de placage du contact central :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.81 mm [ .15 in ]
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Verrouillage par encliquetage :
Avec
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
12.85 mm [ .506 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
9.65 mm [ .38 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Matériau diélectrique :
Polyméthylpentène