Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine
-
Couleur principale :
Rouge
-
Rapport de rétreint :
2.5:1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 125
Fonctionnement/Application
-
Équipement compatible :
Barres omnibus
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 36
Dimensions
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
150 mm [ 5,9 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
60 mm [ 2.36 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme