Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier pour connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de positions :
40
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Alliage de cuivre
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.5 mm [ .02 in ]
Dimensions
-
Hauteur accouplé :
1.1 mm [ .043 in ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
VESA