Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur s'accouple avec :
Circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
132
-
Nombre de positions de signaux :
66
-
Nombre de positions doubles :
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Marron
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Maintien de la connexion :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
13.87 mm [ .545 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal