Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Taille DIN :
Standard
-
Classe DIN :
II
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
96
-
Nombre de rangées :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Rangées chargées :
A, B, C
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Type de contact :
Broche
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
3 mm [ .118 in ]
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton