Caractéristiques du type de produit
-
Type de configuration du connecteur Eurocard :
Type F
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Taille DIN :
Moitié
-
Classe DIN :
III
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
48
-
Nombre de rangées :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de colonnes :
16
-
Nombre de positions de signaux :
48
-
Rangées chargées :
B, D, Z
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
3.5 mm [ .138 in ]
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
5.08 mm [ .2 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage