Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
20
-
Nombre de positions :
24
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
70 mm [ 2.76 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – 1.25
-
Hauteur du connecteur :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Largeur du connecteur :
29.05 mm [ 1.18 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
11.22 mm [ .442 in ]
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Type de fonction du montage panneau :
Douille de montage
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur, Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 120 °C [ -4 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme